13904-703
El Organizador de Cables Vertical Unilateral Velocity
Velocity Single-Sided Vertical Cable Managers; for 7'H (2.1 m) 45U Racks; 80.5"H (2045 mm) x 10"W (254 mm) x 10.3" (262 mm); Black
$571,90
Ancho:
10" (254 mm)
Altura:
80.5" (2045 mm)
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

El Organizador de Cables Vertical Unilateral Velocity Descripción General

El Organizador de Cables Velocity™ de CPI es una solución de organización de cables económica para uso diario en salas de telecomunicaciones, salas de equipos y espacios de laboratorio, y crea un completo paso vertical y horizontal para cableado de oficina y cables de conexión en los Sistemas de Bastidores de CPI

 

  • Cuatro secciones laterales verticales con guías para cables en forma de “T” con una separación de 1U
  • Cuatro paneles medios con puntos de sujeción para accesorios de organización de cables
  • Dos placas de unión utilizadas para ensamblar las secciones laterales superior e inferior
  • Dos cubiertas de altura media que se colocan a presión en las guías para cables en forma de “T”
  • Ocho pernos hexagonales, arandelas y tuercas de brida hexagonal M8 para asegurar los organizadores de cables al bastidor
Ver Documentación del Producto

Video

El Organizador de Cables Vertical Unilateral Velocity