Racks & Cable Management
Two-Post Racks
Relay Racks
Universal Rack
Add To Cart
Universal Rack
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Universal Rack
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
高强度, 轻重量的 6061-T6 铝挤压结构, 有两个顶端角钢,使用坚固耐用的装配硬件,打造出的机架可承受较重的负载。
主要特点:
支持19“机架安装设备,设计用于双柱面板安装,如配线架和网络交换机,或与支架一起使用以支持计算机服务器。
易于定位的设备或货架带有标记和编号的机架安装空间。
通过螺纹设备安装孔和附带的设备安装螺钉快速连接设备。
在单个纸箱中提供未组装 - 快速简便的螺栓连接组装只需不到10分钟。
轻质铝结构,便于在安装过程中进行运输和定位。
集成接地,内置接地点,用于接地(接地)连接。
通过预打孔将CPI垂直电缆管理器连接到机架侧面。
使用混凝土,木材或活动地板安装套件,通过底角预冲孔将机架快速固定在地板上。
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
类型
Two Heavy Duty Top Angles
Two Top Angles
Two Top Angles, Flush Bolted
Two Top Bars
UL Listed (with Two Top Angles)
宽度
19" (482.6 MM)
23" (584.2 MM)
35" (889 MM)
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
高度
3' (0.9 m) 17U
4' (1.2 m) 24U
5' (1.5 m) 31U
5.5' (1.7 m) 24U
5.5' (1.7 m) 34U
6' (1.8 m) 17U
6' (1.8 m) 38U
6.5' (2.0 m) 41U
7' (2.1 m) 45U
7.5' (2.3 m) 48U
8' (2.4 m) 51U
8' (2.4 m) 55U
8.5' (2.6 m) 55U
9' (2.7 m) 51U
9' (2.7 m) 58U
Refine By
确认选择
重启
类型
Two Heavy Duty Top Angles
Two Top Angles
Two Top Angles, Flush Bolted
Two Top Bars
UL Listed (with Two Top Angles)
宽度
19" (482.6 MM)
23" (584.2 MM)
35" (889 MM)
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
高度
3' (0.9 m) 17U
4' (1.2 m) 24U
5' (1.5 m) 31U
5.5' (1.7 m) 24U
5.5' (1.7 m) 34U
6' (1.8 m) 17U
6' (1.8 m) 38U
6.5' (2.0 m) 41U
7' (2.1 m) 45U
7.5' (2.3 m) 48U
8' (2.4 m) 51U
8' (2.4 m) 55U
8.5' (2.6 m) 55U
9' (2.7 m) 51U
9' (2.7 m) 58U
Explore Sizes & Options
(
342
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
类型
宽度
面漆/ 颜色
高度
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多