Adjustable Rail QuadraRack
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

可调节导轨QuadraRack™ (ARQR)  可针对支撑数据中心、计算机设备机房和其他IT 设施中的机架安装网络、计算机服务器和数据存储设备提供坚固且功能丰富的解决方案。这两种机架将机箱置于开放式四立柱安装系统中,坚固且稳定,可轻松访问设备和缆线。

机架有三种高度和两种深度可供选择,包括一个带有顶部安装瀑布式缆线托架,该顶部安装瀑布似缆线托架可调节宽度,以便侧向引导网络跳线。该机架可与任何CPI 理线架(垂直理线器)或缆线手指组件搭配使用,可沿着机架侧面整理缆线。使用钩头螺栓、缆线桥架抬高组件或缆线桥架安装托架将CPI缆线桥架直接连接到机架顶部,用于支撑上走线。也提供侧板选件,它可以安装到CPI 的垂直缆线管理产品。
 

主要特点

  • 三种高度可选
  •  螺纹安装孔,可加速安装配线架、光纤机箱和网络交换机。
  • 每个导轨安装部件都有标记和编号。
  • 可以调转前面一对安装导轨,以便在机架顶部或底部开始RMU 编号的计数。
  • 后面的安装导轨可调节深度
  • UL认证
  • 承重 2200 磅 (1000.0 kg)
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (18 Product Options)
产品编号 高度 深度 Min Rail Depth Max Rail Depth 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters