Motive® Double-Sided Vertical Cable Manager
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

Motive vertical El administrador de cables es una solución de administración de cables altamente configurable y avanzada que proporciona un ajuste ilimitado en cualquier lugar dentro del administrador de cables, lo cual optimiza el uso del espacio interior.

Caracteristicas Principales

  • El marco tiene un perfil de aluminio extruido con una vía central integral.
  • Los grandes radios están diseñados en muchos de los elementos de marco para proteger y apoyar los cables cuando entran y salen del administrador.
  • Los puntos de contacto están resaltados en azul para una fácil identificación y un ajuste rápido.
  • La puerta de doble bisagra se abre hacia la derecha o izquierda y se empuja para cerrarse fácilmente.
  • La función de gancho en el interior de la puerta delantera proporciona una ubicación exclusiva y segura para colgar un medidor de prueba.
  • Disponible en una variedad de alturas, anchos y configuraciones.
  • Conjuntos del lado izquierdo y derecho con guías para cables en forma de T que se alinean con los espacios de unidad de montaje en bastidor (U) en bastidor.
  • Conjuntos de puerta delantera y puerta trasera de doble bisagra.
  • Montaje de vía central
  • 4 varillas.
  • 4 linguetes de administración giratoria (no se incluyen en administradores de en 6 in de ancho (150 mm) y 8 in de ancho (200 mm)).
  • 12 pivotes para el grupo de cables.
  • 4 medios carretes (no se incluyen en administradores de 6 in de ancho (150 mm) y 8 in de ancho (200 mm).
  • Herramientas de instalación y montaje.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Ancho
  • Altura
  • Acabado/ Color
Explore Sizes & Options (60 Product Options)
Número de Producto Usar Con Ancho Altura Acabado/ Color Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters