Nuestra pista de cable más popular está diseñada para clientes conscientes del valor. Universal Cable Runway ofrece las características estándar de la industria que tiene Ven a esperar. Con la pista soportada cada 5 '(1.5 m), carga máxima con una deflexión mínima es de 132 lb / ft (59,9 kg).
Caracteristicas Principales
• Hecho de pared de 3/8 "x 1-1 / 2" x .065 "(9.53 mm x 38 mm x 1.65 mm) tubo rectangular de acero
• Travesaños soldados a intervalos de 12 ”(300 mm)
• En caja individual para evitar arañazos y daños
• La longitud estándar es de 9'-11 1/2 "/119.5" (3035 mm)
• Underwriters Laboratory clasificado por su idoneidad como equipo solo conductor de puesta a tierra (debe quitar la pintura o usar correas de tierra)
• Las mejores prácticas de instalación incluyen el kit de elevación de pista
Explorar Opciones de Productos