Contención de Pasillo
Las Soluciones de Contención de Pasillo de CPI son productos flexibles y completos para una contención de pasillo tanto frío como caliente que ofrece una administración superior del flujo de aire, lo que reduce los costos de operación.
Recursos
Build To Spec BTS Kit (8 Opciones de Productos)

El kit Build To Spec es un conducto altamente adaptable, fácil de ordenar y fabricado en campo que se utiliza en combinación con las puertas de contención de pasillos de CPI y los paneles ciegos de gabinete de altura completa

80 opciones
Desde $7,097.57 USD MSRP

Edge seal used with Full Height Cabinet Blanking Panel and as an accessory with the Build To Spec Kit Hot Aisle Containment (HAC) Solution duct.

2 opciones
Desde $116.05 USD MSRP

Panel material used with the Build To Spec Kit Hot Aisle Containment (HAC) Solution duct and Full Height Cabinet Blanking Panel.

4 opciones
Desde $681.98 USD MSRP

Primary structural component used to create the frame for Full Height Cabinet Blanking Panels used with the Build To Spec Kit Hot Aisle Containment (HAC) Solution duct.

3 opciones
Desde $231.77 USD MSRP

Primary structural component used to create the frame for the Build To Spec Kit Hot Aisle Containment (HAC) Solution duct.

1 opcion
Desde $365.53 USD MSRP

Panel material used with the Build To Spec Kit Hot Aisle Containment (HAC) Solution duct and Full Height Cabinet Blanking Panel.

2 opciones
Desde $846.28 USD MSRP

The Corrugated Flute Cutter is the best cutting tool for trimming the width of the corrugated panels used with CPI’s Hot Aisle Containment (HAC) Solutions.

2 opciones
Desde $65.41 USD MSRP
Clips used to secure Polycarbonate Panels to Frame Extrusion on the Build To Spec Kit Hot Aisle Containment (HAC) Solution and Full Height Cabinet Blanking Panel.
1 opcion
Desde $33.14 USD MSRP