Cabinets, Enclosures & Containment
Server and Network
Enterprise and Colocation
ZetaFrame® 机柜
Add To Cart
ZetaFrame Cabinet System
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
ZetaFrame® 机柜
有用的下载和链接
产品信息
数据表
切纸
设计工具
概述
快速部署
客户定制、工厂装配的解决方案能够减少 组件数量、包装和现场装配,从而节省时间和运输 成本
订购以唯一项目指定部件号预安装的 集成了电源、缆线和热管理的机柜
配件安装、定位轻松, 实现更快的部署和维护速度
快速选择与定制
– 广泛的标准配置和一对一咨询服 务,为客户打造能够满足确切要求的独特解决方案。
现在就设计吧
永不过时的强度
– 滚压成型、管状和全焊接的钢制机架结构可承受 5,000 lb (2268 kg) 的静态负载及4,000 lb (1814 kg) 的动态负载
集成式级联
– 柜门和面板通过门铰链和接触点与柜 架自动级联,无需在机柜组件上安装单独的接地母线
强化的缆线管理 –
ZetaFrame 简单、通用的缆线管理 配件可单独或搭配使用以匹配各种各样的应用
集成的气流管理
– 无缝集成可选的气流管理配件, 可确保有效的空气调节/废气隔离和最大程度的设备 散热
请注意,某些可选功能和附件只在特定地区供应。
详情请咨询您的当地销售代表。
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
高度
79.4" (2017 mm) 42U
84.6" (2149 mm) 45U
89.9" (2282 mm) 48U
89.9" (2283 mm) 48U
96.9" (2460 mm) 52U
96.9" (2461 mm) 52U
宽度
23.6" (600 mm)
27.6" (700 mm)
29.5" (750 mm)
31.5" (800 mm)
深度
31.5" (800 mm)
39.4" (1000 mm)
41.3" (1050 mm)
43.3" (1100 mm)
47.2" (1200 mm)
门
单开网孔前门/ 单开实心后门
单开网孔前门/ 双开网孔后门
无
无前门/ 单开实心后门
无前门/ 双开网孔后门
顶板
15-20 英寸高 (381 - 508 mm) 垂直排风管
15-20 英寸高 (381 - 508 mm) 垂直排风管、空气导流板
20-34 英寸高 (508 - 863 mm) 垂直排风管
20-34 英寸高 (508 - 863 mm) 垂直排风管、空气导流板
34-60 英寸高 (863 - 1524 mm) 垂直排风管
34-60 英寸高 (863 - 1524 mm) 垂直排风管、空气导流板
无
毛刷式密封
过线盒密封
侧板
1 侧
2 侧
无
底板
无
毛刷式密封
过线盒密封
热管理
无
空气挡板
空气挡板、毛刷式密封角规
颜色
冰川白
无
黑色
装运
抗震托盘
标准托盘
Refine By
确认选择
重启
高度
79.4" (2017 mm) 42U
84.6" (2149 mm) 45U
89.9" (2282 mm) 48U
89.9" (2283 mm) 48U
96.9" (2460 mm) 52U
96.9" (2461 mm) 52U
宽度
23.6" (600 mm)
27.6" (700 mm)
29.5" (750 mm)
31.5" (800 mm)
深度
31.5" (800 mm)
39.4" (1000 mm)
41.3" (1050 mm)
43.3" (1100 mm)
47.2" (1200 mm)
门
单开网孔前门/ 单开实心后门
单开网孔前门/ 双开网孔后门
无
无前门/ 单开实心后门
无前门/ 双开网孔后门
顶板
15-20 英寸高 (381 - 508 mm) 垂直排风管
15-20 英寸高 (381 - 508 mm) 垂直排风管、空气导流板
20-34 英寸高 (508 - 863 mm) 垂直排风管
20-34 英寸高 (508 - 863 mm) 垂直排风管、空气导流板
34-60 英寸高 (863 - 1524 mm) 垂直排风管
34-60 英寸高 (863 - 1524 mm) 垂直排风管、空气导流板
无
毛刷式密封
过线盒密封
侧板
1 侧
2 侧
无
底板
无
毛刷式密封
过线盒密封
热管理
无
空气挡板
空气挡板、毛刷式密封角规
颜色
冰川白
无
黑色
装运
抗震托盘
标准托盘
Explore Sizes & Options
(
896
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
高度
宽度
深度
门
顶板
侧板
底板
热管理
颜色
装运
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多