Cabinets, Enclosures & Containment
Server and Network
Enterprise and Colocation
ZetaFrame® 机柜
ZA12-A1200-71
ZA12-A1200-71
ZetaFrame® 机柜
ZetaFrame®Cabinet; 79.4"H x 23.6"W x 39.4"D (2017 mm x 600 mm x 1000 mm); 42U; Perf Front Door; Double Perf Rear Door; Grommet Top Panel; 2 Side Panels; No Bottom Panel; No Air Dam; Standard Pallet; Black
查看完整的产品描述
查看文档
$2,914.85
更改产品选项
高度:
79.4" (2017 mm) 42U
宽度:
23.6" (600 mm)
深度:
39.4" (1000 mm)
门:
单开网孔前门/ 双开网孔后门
顶板:
过线盒密封
侧板:
2 侧
底板:
无
热管理:
无
颜色:
黑色
装运:
标准托盘
添加到订单
添加到您的订单
ZA12-A1200-71
ZetaFrame Cabinet System
Qty:
$2,914.85
Remove
Cart Subtotal:
View Cart
Checkout
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
数据表
切纸
设计工具
相关产品
Raised Floor Grommet
Snap-In Filler Panel
ZetaFrame 机柜至地板密封套件
描述
ZetaFrame Cabinet System 概述
快速部署
客户定制、工厂装配的解决方案能够减少 组件数量、包装和现场装配,从而节省时间和运输 成本
订购以唯一项目指定部件号预安装的 集成了电源、缆线和热管理的机柜
配件安装、定位轻松, 实现更快的部署和维护速度
快速选择与定制
– 广泛的标准配置和一对一咨询服 务,为客户打造能够满足确切要求的独特解决方案。
现在就设计吧
永不过时的强度
– 滚压成型、管状和全焊接的钢制机架结构可承受 5,000 lb (2268 kg) 的静态负载及4,000 lb (1814 kg) 的动态负载
集成式级联
– 柜门和面板通过门铰链和接触点与柜 架自动级联,无需在机柜组件上安装单独的接地母线
强化的缆线管理 –
ZetaFrame 简单、通用的缆线管理 配件可单独或搭配使用以匹配各种各样的应用
集成的气流管理
– 无缝集成可选的气流管理配件, 可确保有效的空气调节/废气隔离和最大程度的设备 散热
请注意,某些可选功能和附件只在特定地区供应。
详情请咨询您的当地销售代表。
查看产品文档
视频