ZA12-A1200-71
Gabinete ZetaFrame®
ZetaFrame®Cabinet; 79.4"H x 23.6"W x 39.4"D (2017 mm x 600 mm x 1000 mm); 42U; Perf Front Door; Double Perf Rear Door; Grommet Top Panel; 2 Side Panels; No Bottom Panel; No Air Dam; Standard Pallet; Black
$2.914,85
Altura:
79.4" (2017 mm) 42U
Ancho:
23.6" (600 mm)
Profundidad:
39.4" (1000 mm)
Puertas:
Single Perforated Front/Double Perforated Rear
Panel Superior:
Grommet-Sealed
Paneles Laterales:
Two Side Panels
Panel Inferior:
None
Control Térmico:
None
Color:
Black
Shipping:
Standard Pallet
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Herramientas de diseño
Descripción

Gabinete ZetaFrame Descripción General

  Implementación Rápida
  • La solución ensamblada en fábrica y especificada por el cliente sitio el número de componentes, el embalaje y el montaje en el lugar, lo que permite ahorrar tiempo y costos de implementación.
  • Solicite un gabinete integrado con administración de energía, cables y térmica preinstalado bajo un número de pieza único y específico para el proyecto.
  • La fácil instalación y colocación de los accesorios permite implementación y mantenimiento más rápidos.
  • El embalaje de absorción de impactos opcional garantiza la entrega segura de los equipos de TIC instalados en los rieles.
  Selección y Personalización Rápidas: – La amplia gama de configuraciones estándar y los servicios de consultoría individual permiten a los clientes crear una solución única que cumpla con sus requerimientos específicos. Diseñar ahora
  Resistencia a Prueba de Futuro: – La arquitectura del marco de acero laminado, tubular y completamente soldado soporta cargas estáticas de 5000 lb (2268 kg) y dinámicas de 4000 lb (1814 kg).
  Conexión Integrada: – Las puertas y los paneles se conectan automáticamente al marco a través de las bisagras y los puntos de contacto de la puerta, lo que elimina la necesidad de fijar puentes de conexión a tierra separadas a los componentes del gabinete.
  Mejora de la Administración de Cables: – ZetaFrame's simple and versatile cable management accessories can be used independently or in combinations to accommodate a wide variety of applications.
  Administración del Flujo de Aire Integrado: – La integración perfecta con los accesorios opcionales de administración del flujo de aire garantiza una separación efectiva del aire acondicionado/de escape y el máximo enfriamiento del equipo.
Ver Documentación del Producto

Video

Gabinete ZetaFrame