Adjustable Height Filler Panel
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

可调节高度挡板是可选附件,与机架支持的热通道密封 (HAC) 解决方案和机柜支持的冷通道密封 (CAC) 解决方案一起使用。在这两种情况下,添加面板以密封机柜顶部和框架支持的排气管或机柜支持的天花板面板套件之间的空间。

主要特性和优势

  • 用在短机柜上方来填充机柜顶部与框架支持的排气管或机柜之间的间隙
  • 支持的天花板面板套件
  • 连接到机架支持的排气管上的梁(参见 32990_CUT)或机柜支持的天花板面板套件(参见32710-32711_切割)
  • 在相邻一排机柜之间的封闭通道中包含空气
  • 兼容F 系列 TeraFrame ®机柜和 GF 系列全局框架®机柜
  • 包括垂直和水平密封件
  • 紧贴短机柜顶部和相邻机柜的侧面
  • 高度可调整,适用于 3U、6U、9U 和 11U 机柜高度差异
  • 铝板和钢支架漆成冰川白色或黑色
  • 与机柜宽度和机柜上方空间高度匹配
探索产品选项
Refine By
Refine By
  • 宽度
  • 面漆/ 颜色
Explore Sizes & Options (18 Product Options)
产品编号 宽度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters