Cabinets, Enclosures & Containment
Aisle Containment
Elevate Adjustable Containment Solution
Elevate™ 可调节封闭解决方案面板
Add To Cart
Elevate Adjustable Containment Solution Panel
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Elevate™ 可调节封闭解决方案面板
有用的下载和链接
产品信息
应用表 (HAC)
应用表 (于排级)
安装视频 (HAC)
安装视频 (用于排级垂直排风管)
设计工具
概述
可调节面板可轻松安装 在一排机柜的顶部,形成热通道封闭管道。 面板采用独特的伸缩设 计,可在指定的高度范围内无限调节。 面板尺寸经过设计,可匹配 每台机柜的宽度。每台机柜需要一个面板。
用于热通道封闭的 Elevate™ 可调节通道封 闭解决方案提供了先进方法,可通过高效的 热空气管理提高数据中心的效率。这一创新 系统连接两排机柜,形成密封路径,将热空 气从机柜顶部引导至架空吊顶。这种设计可 形成高效密闭的热空气回风系统。此解决方 案具有两片式伸缩面板, 可精准安装在机 柜顶板与天花板之间,实现无缝调节,从而 形成将 ZetaFrame® 机柜连接至天花板的 管道,且无需现场定制改装。
伸缩设计 :
多功能设计,轻松调整以形成将 ZetaFrame 机柜连接至天花板的管道
灵活按照需要调整封闭高度,最大程度地 降低复杂性并提高效率
部署时间 :
面板预组装,无需现场装配机架或面板
无需钻孔,安装至 ZetaFrame 顶部轨道
安装固件预装在部件上
为快速安装而设计 - 每台机柜的每个面板安装时间少于 2 分钟
缩短部署时间
简化规格 :
宽度尺寸匹配标准 ZetaFrame 机柜宽度
3 种高度范围内的伸缩设计
支持热通道封闭或排级垂直排风管 应用
通过我们 ZetaFrame 机柜支持的 封闭解决方案改善体验
可维修性 :
可通过推拉维修门进出布线基础设施与其他 架空结构
可选择与机架后侧或机柜中点对齐, 实现最大气流
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
机柜宽度
23.6" (600 mm)
27.6" (700 mm)
29.5" (750 mm)
31.5" (800 mm)
高度范围
14"-20" H (356-508 mm)
20"-34" H (508-864 mm)
34"-60" H (864-1524 mm)
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Refine By
确认选择
重启
机柜宽度
23.6" (600 mm)
27.6" (700 mm)
29.5" (750 mm)
31.5" (800 mm)
高度范围
14"-20" H (356-508 mm)
20"-34" H (508-864 mm)
34"-60" H (864-1524 mm)
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
24
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
机柜宽度
高度范围
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多