Cabinets, Enclosures & Containment
Aisle Containment
Elevate Adjustable Containment Solution
用于排级垂直排风管(VED)的 Elevate™ 可调节封闭解决方案
Add To Cart
Elevate Adjustable Containment Solution End of Row Exhaust Duct Panel
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
用于排级垂直排风管(VED)的 Elevate™ 可调节封闭解决方案
有用的下载和链接
产品信息
应用表
Vídeo de Instalación
设计工具
概述
面板安装在单排机柜的顶部,形成共用的垂直排风管。 面板可 在指定高度范围内无限调节。 面板安装在 14500-XXX 可调节封闭解决方案面板的侧面,形成垂直排风管。完成管道两端时,每排需要两套套 件。
供货范围:美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲 应用表 用于排级垂直排风管 (VED) 的 Elevate™ 可调节封闭解决方案 用于排级垂直排风管的 Elevate™ 可调节封 闭解决方案提供了一种通过高效热空气管理 提高数据中心效率的先进方法。这一创新系 统专为单排机柜设计,可形成将热空气从机柜 顶部引导至架空吊顶的密封路径,从而形成 高效密闭的热空气回风系统。此解决方案具 有两片式伸缩面板,可精准安装在机柜顶板 和天花板之间,实现无缝调节,从而形成将 ZetaFrame® 机柜连接至天花板的管道,且无 需现场定制改装。
伸缩设计 :
多功能设计,轻松调整以形成将 ZetaFrame 机柜连接至天花板的管道
灵活按照需要调整封闭高度,最大程度地 降低复杂性并提高效率
部署时间 :
面板预组装,无需现场装配机架或面板
无需钻孔,安装至 ZetaFrame 顶部轨道
安装固件预装在部件上
为快速安装而设计
每台机柜的每个面板安装时间少于 2 分钟
缩短部署时间
简化规格 :
宽度尺寸匹配标准 ZetaFrame 机柜宽度
3 种高度范围内的伸缩设计
支持排级垂直排风管应用
通过我们 ZetaFrame 机柜支持的 封闭解决方案改善体验
可维修性 :
可通过推拉维修门进出布线基础设施与其他 架空结构
可选择与机架后侧或机柜中点对齐, 实现最大气流
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
高度范围
14"-20" (356-508 mm)
20"-34" (508-864 mm)
34"-60" (864-1524 mm)
宽度
26.12" (663.448 mm)
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Refine By
确认选择
重启
高度范围
14"-20" (356-508 mm)
20"-34" (508-864 mm)
34"-60" (864-1524 mm)
宽度
26.12" (663.448 mm)
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
6
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
高度范围
宽度
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多