Bastidor Estándar 3"D (80 mm)
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

El Bastidor Estándar es una solución de almacenamiento económica y de alta calidad para paneles de parcheo y conmutadores de red que utilizan menos espacio en el piso que un gabinete o un bastidor de cuatro postes.

Caracteristicas Principales

  • Admite equipos de montaje en bastidor de 19” EIA diseñados para el montaje en paneles de dos postes como los paneles de parcheo y los conmutadores de red.
  • Fácil colocación de los equipos con espacios de montaje en bastidor marcados y numerados.
  • Fácil acoplamiento de equipos con orificios de montaje de equipos roscados y tornillos de montaje de equipos incluidos.
  • Se envía sin ensamblar en una sola caja ensamblado de fijación con pernos fácil y rápido que dura menos de 10 minutos.
  • Estructura liviana de aluminio para facilitar el transporte y la colocación durante la instalación.
  • Incluye el punto de unión al Sistema de Tierra para una conexión sencilla del Bastidor Estándar al Sistema de Tierra de Telecomunicaciones.
  • Acople rápidamente cualquier organizador de cables vertical de CPI al costado del bastidor a través de orificios de canal de red preperforados.
  • Orificios de montaje en el piso en los ángulos base que facilitan la fijación del bastidor al piso con un juego de instalación en pisos de hormigón, de madera o elevados.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (12 Product Options)
Número de Producto Altura Ancho Acabado/ Color Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters