Adjustable Rail ServerRack
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

El Bastidor QuadraRack™ con Rieles Ajustables (ARQR) y el Bastidor ServerRack con Rieles Ajustables (ARSR) proporcionan una solución robusta y con múltiples funciones para dar soporte a equipos de redes, de servidores de computadoras y de almacenamiento de datos para montaje en bastidor en centros de datos, salas de equipos de computación y otras instalaciones de TI.

Caracteristicas Principales

  • Los rieles de montaje posterior se ajustan en profundidad de adelante hacia atrás para cumplir con los requisitos de montaje de los equipos
  • Los espacios de RMU están marcados y numerados en los rieles de montaje delanteros; gire los rieles de montaje para cambiar la numeración de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.
  • Incluye una Bandeja para cascada de cables de montaje superior para organizar los cables y 1 guía para cables en forma de “T” de 7 RMU que puede colocarse a presión en la parte delantera o posterior del bastidor y que se alinea con cada espacio de RMU.
  • Los componentes del bastidor se unen durante el montaje conforme a la norma TIA-942.
  • Estabilidad y resistencia de un contenedor de acero soldado en un sistema de montaje abierto.
  • Diseño abierto para proporcionar flujo de aire libre y fácil acceso a los equipos y el cableado
  • Ensamble autoescuadrante con marcos delanteros y posteriores soldados que reduce el tiempo de montaje
  • Rieles de montaje que cumplen con la norma EIA-310-D y soportan equipos de montaje en bastidor de 19” de ancho
  • Elija orificios de montaje con perforación cuadrada para equipos de servidor u orificios de montaje roscados para equipos de red
  • Incluye un Bloque de terminación de puesta a tierra de dos orificios de montaje para facilitar la sujeción a la conexión de puesta a tierra de telecomunicaciones
  • Fáciles de acoplar para crear configuraciones de varios bastidores
  • Utilícelos con cualquier Sección de Cableado CPI
  • Tomas múltiples verticales que se conectan en el lateral del marco del bastidor
  • Soporte equipos grandes en entrepaños reforzados de cuatro postes o en rieles de soporte para equipos de montaje lateral
  • Cuentan con paneles laterales para cubrir los extremos del bastidor y/o los organizadores de cables
  • Se envía plano en una tarima
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (18 Product Options)
Número de Producto Altura Profundidad Min Rail Depth Max Rail Depth Acabado/ Color Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters