Wall-mount temperature and humidity sensor with 3% accuracy for relative humidity accuracy, switch selectable temperature monitoring range and switchable relative humidity or dew point measurement. This sensor requires external power from RIM-1000 or a
Wall-mount temperature and humidity sensor with 3% accuracy for relative humidity accuracy, a three-digit LCD display, switch selectable temperature monitoring range and switchable relative humidity or dew point measurement. This sensor requires extern
El Monitor de Fallas Eléctricas se conecta a una salida estándar de 120 VCA NEMA 5-15 para monitorear le pérdida de energía. Se asegura a la salida para garantizar que no se desconecte por accidente y señala la pérdida de energía a través de un relé de salida en Forma de C.
Use ganchos en forma de J para instalar la Soga Sensor de Detección de Fugas. Los ganchos en forma de J están hechos de nylon resistente con una película adhesiva para la instalación fácil y segura.
The Magnetic Door Sensor is a surface-mounted, wired, magnetic proximity sensor used to detect when a door is opened and closed or when a cover panel is attached or removed. The Magnetic Door Sensor is designed for quick and easy installation as well a
El Detector de Puntos de Fuga se utiliza para detectar líquido en un punto específico, como dentro de una bandeja colectora de condensación. El Detector de Puntos de Fuga presenta un pequeño cerramiento con sondas ajustables.
Módem Interno para el RIM-1000, para conexiones de localizador y PPP/marcación
Tarjetas de Expansión para el Sistema de Administración de Infraestructura Remota (RIM-1000)
El Kit de Controlador de Detección de Fugas es un controlador de detección de fugas de una única zona que admite hasta 300 pies (91 metros) de Soga Sensor (se venden por separado).
El Detector de Movimiento es un detector de movimiento infrarrojo, pasivo, cableado, que se monta sobre una superficie diseñado para una cobertura de pared a pared a través de un amplio rango de temperatura.
Detector de humo para montaje en superficie, cableado, con estructura de dos piezas que permite el cableado previo de la base de instalación con cabezal de conexión
EL RIM-1000 incluye soportes para montar el dispositivo en rack o gabinete de 19"EIA, pero los soportes de montaje en pared también están disponibles si desea colgar el RIM-1000 en una pared.
Leak Detection Lead Cable is used to attach Leak Detection Sensor Rope to the single leak detection input on the RIM-750. This kit includes a 15’L (4.57 m) cable that connects the RIM-750 to the Leak Detection Sensor Rope and an End-of-Lin
The Motion Detector is a surface-mounted, wired, passive infrared motion detector designed for wall-to-wall coverage across a wide temperature range. When wall-mounted around 10 feet (3 meters) high, Motion Detector covers a cone-shaped area with a max
Rack-Mount Bracket for RIM-750
Surface-mount, wired, photoelectric smoke detector with two piece construction that allows pre-wiring of the installation base with plug-in head. The Smoke Detector includes an external power supply and attaches to one of the eight digital inputs on th
Use the Temperature and Humidity Sensor to take temperature and humidity measurements close to the RIM-750. The Temperature and Humidity Sensor attaches to one of the four Temperature/Humidity inputs on RIM-750.
Use the Temperature Sensor to take temperature measurements close to the RIM-750. The Temperature Sensor attaches to one of the four Temperature/Humidity inputs on RIM-750.
La Soga Sensor detecta la presencia de agua. La Soga Sensor está hecha de un polímero no conductor, resistente y duradero para reducir falsas alarmas al mismo tiempo que es muy flexible para colocarla fácilmente alrededor del equipo.