El Kit de Controlador de Detección de Fugas es un controlador de detección de fugas de una única zona que admite hasta 300 pies (91 metros) de Soga Sensor (se venden por separado). El kit se utiliza para detectar una fuga en un área específica formando una barrera perímetro, por ejemplo, alrededor de bombas, enfriadores, calderas, válvulas de control de agua, tubería de agua congelada y bandejas de condensación de aire acondicionado. El controlador emitirá una alarma sonora y hará parpadear un LED cuando se detecte una fuga o una rotura de cable. Tiene dos salidas de relé de manera que con el RIM-1000 se pueden monitorear remotamente situaciones de falla de cables y fugas. El Kit de Controlador de Detección de Fugas se conecta a dos de las entradas digitales (falla de cable/fuga) del RIM-1000.