60111-006
Sensor de Humedad, sin Pantalla, 3% Precisión RH
Sensor de Humedad y Temperatura, sin Pantalla, 3% Precisión RH, Rango de Temperatura Seleccionable de -20 °F a 140 °F (de -28.9 °C a 60 °C); de 0 °F a 100 °F (de -17.8 °C a 37.8 °C); de 40 °F a 90 °F (de 4.4 °C a 32.3 °C); o de -4 °F a 140 °F (de -20 °C a 60 °C)
$317,32
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Sensor de Humedad, sin Pantalla, 3% Precisión RH Descripción General

Sensor de temperatura y humedad de montaje en pared con 3% de precisión para humedad relativa, rango de monitoreo de temperatura seleccionable con interruptor y medición del punto de condensación o la humedad relativa conmutable. Este sensor requiere alimentación externa del RIM-1000 o una fuente de alimentación externa y se conecta en una de las entradas analógicas del RIM-1000.

  • Rango de temperatura de funcionamiento: de -20 °F a 140 °F (de-28.9 °C a 60 °C)
  • Rango del Punto de Condensación de Funcionamiento: de -20 °F a 140 °F (de -28.9 °C a 60 °C) de 0 °F a 100 °F (de -17.8 °C a  37.8 °C); de 40 °F a 90 °F (de 4.4 °C a 32.3 °C); o de -4 °F a 140°F (de -20 °C a 60 °C), seleccionable con interruptor
  • Rango de humedad de funcionamiento: 0-100% RH sin condensación
  • Alimentación de entrada: modo 4-20 mA: alimentado por bucle 10-35 VCC solamente,
  • Salida: modo 4-20 mA: 2 cables, seleccionable con interruptor para RH o punto de condensación, seleccionable con interruptor para salida normal o inversa
  • Rango de Temperatura de Salida: de -20 °F a 140 °F (de -28.9 °C a 60 °C) de 0 °F a 100 °F (de -17.8 °C a 37.8 °C); de 40 °F a 90°F (de 4.4 °C a 32.3 °C); o de -4 °F a 140 °F (de -20 °C a 60 °C), seleccionable con interruptor
  • Tiempo de Respuesta: 15 segundos
  • Elemento de Detección de Humedad: Polímero capacitivo
  • Precisión de humedad a 25 °C de 20-80%RH: ±3% típica;
  • Histéresis de Humedad 1%
  • Repetibilidad ±0.1% típica
  • Desviación: <1% RH/año
  • Límites de Temperatura: de -40 °F a 140 °F (de -40 °C a 60 °C)
  • Temperatura de almacenamiento: de 40 °F a 176 °F (de 40 °C a 80 °C)
  • Rango de Temperatura Compensada: de -4 °F a 140 °F (de -20 °C a 60 °C)
  • Precisión en la temperatura: ±0.9 °F a 72 °F (±0.3 °C a 25 °C) típica
  • Tamaño: 4.5 in de alto x 3.4 in de ancho x 1.4 in de profundidad (114 mm x 87 mm x 50 mm)
  • Peso: 0.3 lb (0.14 kg)
  • Material: Carcasa, policarbonato; color: Blanco
  • Certificaciones: CE
Ver Documentación del Producto