60109-001
Detector de Puntos de Fuga
Detector de Puntos de Fuga, con cable de 14 ft (4.2 m) de longitud
$103,83
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Detector de Puntos de Fuga Descripción General

El Detector de Puntos de Fuga se utiliza para detectar líquido en un punto específico, como dentro de una bandeja colectora de condensación. El Detector de Puntos de Fuga presenta un pequeño cerramiento con sondas ajustables. Se puede fijar a una superficie plana y sumergir en agua. El Detector de Puntos de Fuga se conecta a una de las entradas digitales del RIM-1000.

  • Incluye un sensor detector de puntos de fugas con un cable conductor de dos alambres no detector adjunto de 14 ft (4.27 m) de longitud
  • Salida de Estado Sólido: 12-36 VCA a 0.01 A mín., 0.1 A máx. o 18-36 VCA a 0.01 A mín., 0.1 A máx.
  • Temperatura de funcionamiento: de 32 °F a 122 °F (de 0 °C a 50 °C)
  • Humedad de funcionamiento: de 5% a 95% RH, sin condensación
  • Altitud máxima: 15,000 ft (4,572 m) máx.
  • Temperatura de almacenamiento: de -4 °F a 158 °F (de -20 °C a 70 °C)
  • Dimensiones: 2.0 in de alto x 1.5 in de ancho x 1.0 in de profundidad (51 mm x 39.4 mm x 25.4 mm)
  • Peso: 4 oz. (105 g)
  • Material: Carcasa de plástico; color: Negro
  • Certificaciones: Certificación CE; ETL: cumple con la Norma UL 61010-1, EN 61010-1, cumple con la Norma RoHS
Ver Documentación del Producto