Barra Colectora
Las barras conductoras de conexión a tierra proporcionan un punto central para las conexiones a tierra del equipo y   están hechas de una aleación de cobre sólido 110 electrolítico estirado en frío. Los aislantes y las herramientas de montaje están preensambladas, según corresponda. Hay disponibles diferentes tamaños, con diferentes patrones de orificios para ajustar la instalación ’s de su sistema de conexión.
 
Recursos
TIA-607 Style Busbars (3 Opciones de Productos)

Los Kits de Barras Conductoras con Terminales contienen la Barra de Conexión Secundaria (SBB) de la serie CPI 13622 o la Barra de Conexión Primaria (PBB) de la serie CPI 40153 junto con los accesorios de acero inoxidable que se necesitan para sujetar las terminales de tierra de dos orificios a la Barra Conductora.

3 opciones
Desde $255.64 USD MSRP
La Barra de Conexión Primaria (PBB) de la serie CPI 40153 para equipos de TCI proporciona un punto central de sujeción para el cableado principal, el equipo y el sistema de electrodos de puesta tierra del edificio de TIC.
2 opciones
Desde $218.18 USD MSRP
La Barra de Conexión Secundaria (SBB) de la serie CPI 13622 proporciona un punto central de sujeción para los sistemas de la TIC que se ubican en la sala de datos. 
2 opciones
Desde $157.71 USD MSRP