Conexión al Sistema de Tierra
Barra Colectora
Barra de Bus de Montaje en Rack
Barra de Conexión del Bastidor Vertical
Add To Cart
Barra de Conexión del Bastidor Vertical
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Barra de Conexión del Bastidor Vertical
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Barra de Conexión del Bastidor (RBB) Vertical para consolidar las conexiones de los equipos. Fabricada con una barra de aleación de cobre electrolítico solido 110 de 5/8" de altura x 1/4" de ancho (15.9 mm x 6.4 mm) con pares de orificios de montaje roscados n.° 14-20 con una separación de centro a centro de 5/8" (15.9 mm). La barra de 36" de largo (910 mm) tiene un juegos de tornillos de cierre automático n.° 5/16 con una separación de centro a centro de 1" (25.4 mm) en un extremo para la fijación de un conductor de conexión. La barra de 72" (1830 mm) de largo tiene dos juegos de tornillos de cierre automático n.° 5/16 con una separación de centro a centro de 1" (25.4 mm) en ambos extremos para la fijación de un conductor de conexión.
Cada paquete contiene una Barra de Conexión del Bastidor Vertical.
Los juegos de Barras Conductoras del Bastidor Vertical con aislantes y terminales también están disponibles.
Otras configuraciones disponibles a pedido.
Cuenta con certificación UL®, archivo E236184; categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá) - Equipos Conexión al Sistema de Tierra.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Profundidad
36" (910 mm)
72" (1830 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Profundidad
36" (910 mm)
72" (1830 mm)
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Profundidad
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más