Conexión al Sistema de Tierra
Barra Colectora
Barra de Bus de Montaje en Rack
Kit de Barras de Conexión del Bastidor Vertical
Add To Cart
Kit de Barras de Conexión del Bastidor Vertical
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Kit de Barras de Conexión del Bastidor Vertical
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Los Kits de Barras de Conexión del Bastidor (RBB) Vertical aíslan la Barra Conductora del bastidor para ayudar a controlar que las vías actuales pasen a través de un equipo a otro.
Otras configuraciones disponibles a pedido.
Cuentan con certificación UL, archivo E236184; categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá) - Equipos de Conexión al Sistema de Tierra.
La barra de 36" (910 mm) de largo tiene un juego de tonillos de cierre automático n.° 5/16 con una separación de centro a centro de 1" (25.4 mm) en un extremo, para la fijación de un conductor de conexión de equipos. La barra de 72" (1830 mm) de largo tiene dos juegos de tonillos de cierre automático n.° 5/16 con una separación de centro a centro de 1" (25.4 mm) en ambos extremos para la fijación de un conductor de conexión de equipos.
El kit consiste en:
(1) Barra de Conexión del Bastidor Vertical
(1) terminal de compresión de tierra de dos orificios n.° 2 AWG de 3/8" (9.53 mm) y una separación de centro a centro de 1" (25.4 mm).
(3) bloques aislantes de Delrin® blanco
(3) tornillos autorroscantes
(3) tornillos de montaje n.° 12-24
(2) arandelas de seguridad abiertas de acero inoxidable de 5/16" (127 mm)
(2) tuercas
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Profundidad
36" (910 mm)
72" (1830 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Profundidad
36" (910 mm)
72" (1830 mm)
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Profundidad
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más