Conexión al Sistema de Tierra
Barra Colectora
TIA-607 Style Busbars
Barras de Conexión Primaria BICSI y ANSI/EIA/TIA
Add To Cart
Barras de Conexión Primaria BICSI y ANSI/EIA/TIA
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Barras de Conexión Primaria BICSI y ANSI/EIA/TIA
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
La Barra de Conexión Primaria (PBB) de la serie CPI 40153 para equipos de TCI proporciona un punto central de sujeción para el cableado principal, el equipo y el sistema de electrodos de puesta tierra del edificio de TIC. Todas las Barras de Conexión de CPI cuentan con certificación UL. Los patrones de orificios en las Barras Conductoras incluyen terminales de dos orificios según la recomendación de las normas ANSI/BICSI N3-20 y ANSI/TIA-607. Los aislantes aíslan eléctricamente las barras conductoras de la pared u otras superficies de montaje para controlar así la vía de corriente.
Los soportes de montaje están fabricados con acero inoxidable de gran calidad de la serie 300 con orificios de montaje de 3/8" (9.53 mm) de diámetro que tienen una separación de 5.75" (146.1 mm).
Las Barras Conductoras se montan en la pared, el piso o el techo.
Se envían premontadas.
Se venden de manera individual.
Cuentan con certificación UL, archivo E236184; categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá).
Los juegos de conjuntos de barras conductoras con terminales también están disponibles.
Otras configuraciones disponibles a sobre pedido
Cada Barra Conductora consiste en:
(1) Barra Conductora
(2) aislantes
(2) soportes separadores
(4) tornillos de acero inoxidable con cabeza Torx T-45
Pida las herramientas para la instalación por separado.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
12" (300 mm)
20" (510 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
12" (300 mm)
20" (510 mm)
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más