Conexión al Sistema de Tierra
Barra Colectora
Barra de Bus de Montaje en Rack
Barra de Conexión Horizontal para Bastidor
Add To Cart
Barra de Conexión Horizontal para Bastidor
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Barra de Conexión Horizontal para Bastidor
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Utilice la Barra de Conexión del Horizontal para Bastidor para consolidar las conexiones de los equipos. Fabricada con barra de aleación de cobre oxidulado 110 electrolítico rolado en frío de 3/16" de espesor y 3/4" de altura (4.763 mm x 19.1 mm) con ocho orificios de montaje de agarradera roscada n.º 6-32 en centros de 1" (25.4 mm) y dos pares de orificios de 5/16" (7.938 mm) de diámetro con una separación de 3/4" (19.1 mm) para sujetar puentes a tierra.
Otras configuraciones disponibles sobre pedido
Listado UL®
El número de parte consiste en la barra conductora y en un juego de accesorios que incluye lo siguiente:
1 barra de placa de acople, 3" (80 mm) de largo
2 tornillos maquinado en cobre n.º 12-24
2 arandelas planas de cobre n.º 12
8 tornillos maquinado en cobre n.º 6-32
8 terminales de anillo n.º 6
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
35" (889 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
35" (889 mm)
Explore Sizes & Options
(
3
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más