60100-002
Remote Infrastructure Management (RIM-750) and Leak Detection Kit Bundle
RIM-750 and Leak Detection Kit Bundle; includes: (1) RIM-750 with a Leak Detection Lead Cable and 200' (60 m) of Leak Detection Sensor Rope
$3,825.49
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Remote Infrastructure Management (RIM-750) and Leak Detection Kit Bundle 概述

RIM-750和泄漏检测套件包,包括1个RIM-750,带有泄漏检测引线电缆和200'(60 m)泄漏检测传感器绳

主要特点和优点

  • 远程监控计算机和网络设备室中的传感器
  • 安装和设置简单
  • 可通过Web访问,具有干净,易于使用,移动友好的Web界面,可显示传感器读数和趋势
  • 监控八个数字输入和四个温度或温度/湿度传感器,以及一个泄漏检测区域,最长200英尺(60米)的传感器绳索
  • USB电源插口允许您使用附带的墙上适配器或服务器上的USB端口为RIM-750供电
  • 或其他设备,例如eConnect®PDU
  • 多种警报通知配置,包括声音和可见指示器,电子邮件消息和/或中继激活
  • 继电器输出允许在报警条件下简单控制外部设备
  • Modbus或SNMP输出可与其他设施管理系统(BMS)轻松集成
  • 集成的日志记录和趋势,包括CSV可下载的趋势数据
查看产品文档