Remote Infrastructure Management (RIM-750) and Leak Detection Kit Bundle 概述
RIM-750和泄漏检测套件包,包括1个RIM-750,带有泄漏检测引线电缆和200'(60 m)泄漏检测传感器绳
主要特点和优点
- 远程监控计算机和网络设备室中的传感器
- 安装和设置简单
- 可通过Web访问,具有干净,易于使用,移动友好的Web界面,可显示传感器读数和趋势
- 监控八个数字输入和四个温度或温度/湿度传感器,以及一个泄漏检测区域,最长200英尺(60米)的传感器绳索
- USB电源插口允许您使用附带的墙上适配器或服务器上的USB端口为RIM-750供电
- 或其他设备,例如eConnect®PDU
- 多种警报通知配置,包括声音和可见指示器,电子邮件消息和/或中继激活
- 继电器输出允许在报警条件下简单控制外部设备
- Modbus或SNMP输出可与其他设施管理系统(BMS)轻松集成
- 集成的日志记录和趋势,包括CSV可下载的趋势数据
查看产品文档