60100-002
Remote Infrastructure Management (RIM-750) and Leak Detection Kit Bundle
RIM-750 y Kit de Detección de Fugas, incluye 1 RIM-750 con un Cable Conductor de Detección de Fugas y 200 ft (60 m) de Soga Sensor de Detección de Fugas
$3.825,49
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Remote Infrastructure Management (RIM-750) and Leak Detection Kit Bundle Descripción General

RIM-750 y Kit de Detección de Fugas, incluye 1 RIM-750 con un Cable Conductor de Detección de Fugas y 200 ft (60 m) de Soga Sensor de Detección de Fugas

Caracteristicas Principales

  • Monitoreo remoto de sensores en las salas de computadoras y de equipos de red
  • Instalación y configuración simples
  • Accesible a través de la Web con una interfaz web clara, fácil de usar y cómoda para el uso móvil que muestra las lecturas y tendencias del sensor
  • Monitorea ocho entradas digitales y cuatro sensores de temperatura o temperatura/humedad, más una zona de detección de fugas con hasta 200 pies (60 metros) de soga sensor
  • La entrada eléctrica USB le permite conectar el RIM-750 con el adaptador de pared incluido o un puerto USB en un servidor u otro dispositivo, como el PDU eConnect ® 
  • Múltiples configuraciones de notificación de alarma incluidos indicadores audibles y visibles, mensajería de correo electrónico o activación de relé
  • La salida de relé permite el control simple de un dispositivo externo según la situación de alarma
  • La salida Modbus o SNMP permite la integración simple con otros sistemas de administración de la instalación (BMS)
  • Registro y tendencia integrados, incluidos datos sobre tendencias descargables de CSV
Ver Documentación del Producto