39223-C00
Single-Point Electronic Lock Kit System 1000 for Single Solid Rear Doors
Lock Kit; Single-Point; Electronic; System 1000; Solid Rear Door; Black
$186.50
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Single-Point Electronic Lock Kit System 1000 for Single Solid Rear Doors 概述

电子锁套件,系统1000适用于F系列TeraFrame Gen 3机柜单实心后门

每个锁都可以使用多个访问代码进行编程,从而消除了密钥并允许主代码打开所有机柜,而不同的用户代码可以打开单个机柜或机柜组。

主要特点和优点

  • 独立电子键盘锁(未联网,无审计线索)
  • 三个带可编程访问代码的用户级别:
  • 8位主代码 - 完全管理权限
  • 8位Sub-Master代码 - 设置/删除用户代码
  • 4位用户代码
  • 3访问代码:1个主代码,1个子主代码,每个锁1个用户代码
  • 每个电池大约有15,000个开口
  • 低电量警告LED
  • 使用9 VDC电池的外部电池覆盖
  • 由2节1.5 VDC AAA电池供电
  • 包括:锁把手,门安装板和硬件
  • 材质:锌合金手柄,钢制安装板
  • 表面处理:银色手柄,黑色安装板
查看产品文档