网络电子门禁控制 (EAC) 旋转把手套件为数据中心机柜的物理安全提供联网的电子锁解决方案。
电子锁套件,系统1000适用于F系列TeraFrame Gen 3机柜单实心后门
CPI F 系列TeraFrame® Gen 3 机柜系统、GF 系列GlobalFrame® Gen 2 机柜系统与ThinLine II 壁挂式机柜可换用电子锁组件。
电子锁套件,系统1000适用于F系列TeraFrame Gen 3机柜系统,带单穿孔前门 每个锁都可以使用多个访问代码进行编程,从而消除了密钥并允许主代码打开所有机柜,而不同的用户代码可以打开单个机柜或机柜组
两点电子锁套件,系统1000适用于F系列TeraFrame Gen 3机柜系统,带单个实心后门 每个锁都可以使用多个访问代码进行编程,从而消除了密钥并允许主代码打开所有机柜,而不同的用户代码可以打开单个机柜或机柜组
电子锁套件,适用于F系列TeraFrame Gen 3机柜系统的系统1000和带双穿孔后门的GF系列GlobalFrame Gen 2机柜系统
Two-Point Electronic Lock Kit, System 1000 Retrofit Kit
电子锁套件,适用于ThinLine II壁挂式机柜的系统1000