电子锁套件,系统1000适用于F系列TeraFrame Gen 3机柜单实心后门
CPI F 系列TeraFrame® Gen 3 机柜系统、GF 系列GlobalFrame® Gen 2 机柜系统与ThinLine II 壁挂式机柜可换用电子锁组件。
电子锁套件,系统1000适用于F系列TeraFrame Gen 3机柜系统,带单穿孔前门 每个锁都可以使用多个访问代码进行编程,从而消除了密钥并允许主代码打开所有机柜,而不同的用户代码可以打开单个机柜或机柜组
两点电子锁套件,系统1000适用于F系列TeraFrame Gen 3机柜系统,带单个实心后门 每个锁都可以使用多个访问代码进行编程,从而消除了密钥并允许主代码打开所有机柜,而不同的用户代码可以打开单个机柜或机柜组
电子锁套件,适用于F系列TeraFrame Gen 3机柜系统的系统1000和带双穿孔后门的GF系列GlobalFrame Gen 2机柜系统
Two-Point Electronic Lock Kit, System 1000 Retrofit Kit
电子锁套件,适用于ThinLine II壁挂式机柜的系统1000