Electronic Lock Kit System 1000 for ThinLine II Wall-Mount Cabinet 概述
每个锁都可以使用多个访问代码进行编程,从而消除了密钥并允许主代码打开所有机柜,而不同的用户代码可以打开单个机柜或机柜组。
主要特点和优点
- 独立电子键盘锁(未联网,无审计线索)
- 三个带可编程访问代码的用户级别:
- 8位主代码 - 完全管理权限
- 8位Sub-Master代码 - 设置/删除用户代码
- 4位用户代码
- 3访问代码:1个主代码,1个子主代码,每个锁1个用户代码
- 每个电池大约有15,000个开口
- 低电量警告LED
- 使用9 VDC电池的外部电池覆盖
- 由2节1.5 VDC AAA电池供电
- 包括:锁把手,门安装板和硬件
- 材质:锌合金手柄,钢制安装板
- 表面处理:银色手柄,黑色安装板
查看产品文档