Two-Point Electronic Lock Kit System 1000 for Single Solid Rear Doors
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

两点电子锁套件,系统1000适用于F系列TeraFrame Gen 3机柜系统,带单个实心后门

每个锁都可以使用多个访问代码进行编程,从而消除了密钥并允许主代码打开所有机柜,而不同的用户代码可以打开单个机柜或机柜组

主要特点和优点

  • 独立电子键盘锁(未联网,无审计线索)

  • 三个带可编程访问代码的用户级别:

  • 8位主代码 - 完全管理权限

  • 8位Sub-Master代码 - 设置/删除用户代码

  • 4位用户代码

  • 3访问代码:1个主代码,1个子主代码,每个锁1个用户代码

  • 每个电池大约有15,000个开口

  • 低电量警告LED

  • 使用9 VDC电池的外部电池覆盖

  • 由2节1.5 VDC AAA电池供电

  • 包括:锁把手,门安装板和硬件

  • 材质:锌合金手柄,钢制安装板

  • 表面处理:银色手柄,黑色安装板

探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (11 Product Options)
产品编号 高度 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters