10822-109
Cable Runway E-Bend
Cable Runway E-Bend; 9"W x 1.5"H x 24"L; Gray; Cable Capacity - 710
$198.61
宽度:
9" (228.6 mm)
面漆/ 颜色:
Gray
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
相关产品
描述

Cable Runway E-Bend 概述

在水平级联电缆线路中逐渐弯曲并在电缆跑道运行的水平面上逐渐扫过。 设计用于符合最小弯曲半径要求的电缆(通常为电缆直径的4倍)。 由轻质1-1 / 2“x 3/8”(39.1mm x 9.53 mm)管状钢制成,适合标准电缆跑道。

主要特点和优点

  • 由轻质1-1 / 2“x 3/8”(38.1 mm x 9.53 mm)管状钢制成
  • 横梁以约23度的增量焊接
  • 外部/内部通过焊接靠近电缆侧的横梁来确定
  • 只有黄金半径弯曲是UL分类
查看产品文档