缆线通道
缆线通道支撑电信或设备房的进出点与机架或机柜上与 CPI 缆线通道产品的交叉连接处之间的主干和水平缆线。 提供选择丰富的支撑、拼接和配件。
案卷
Bends, Drops and Dividers (12 产品选项)

支架提供单独的设施,用于运行电源导线或其他电缆,这些电缆应与主电缆物理分离。 由1/8“x 1”(3.18 mm x 30 mm)钢制成; 镀金表面镀金/彩色。

1 选项
Starting at $21.04 USD MSRP

Create a radius for L, T, or X-shaped intersections of Cable Runway.

8 选项
Starting at $142.07 USD MSRP

为现有的1-1 / 2英寸(38毫米)电缆跑道安装提供额外的电缆深度。安装在电缆跑道侧桁条上。

24 选项
Starting at $38.71 USD MSRP

安装在CPI电缆跑道的侧纵梁上,以帮助维持适当的5e / 6 / 6a或光纤弯曲半径。

9 选项
Starting at $48.15 USD MSRP

CPI正在申请专利的无工具Stringer Radius Drop具有简单的免工具安装功能。

6 选项
Starting at $51.96 USD MSRP

CPI正在申请专利的无工具横梁Radius Drop可在进出跑道时支撑和引导电缆负载,使电缆保持适当的弯曲半径。 无需工具的横梁Radius Drop设计用于与1.5“x 3/8”(38.1 mm x 9.53 mm)纵梁兼容,无需工具即可直接安装在跑道两侧。

27 选项
Starting at $40.82 USD MSRP

安装在CPI电缆跑道的横梁上,以帮助维持适当的5e / 6 / 6a或光纤弯曲半径。

22 选项
Starting at $43.81 USD MSRP

允许在9“,12”或18“W(230 mm,300 mm或460 mm)电缆跑道的横梁之间的任何位置掉落电缆。与推荐的电缆跑道半径跌落相结合。

9 选项
Starting at $72.18 USD MSRP

CPI正在申请专利的无工具路径分频器将电缆跑道分为多个路径,以按媒体类型或目的地组织电缆 - 这一解决方案使技术人员能够更好地管理移动,添加和更改。 铰接式设计可以包裹横向构件,并具有CPI的点击安全技术。

2 选项
Starting at $143.63 USD MSRP

Pathway Dividers divide Cable Runway into multiple cable pathways in order to organize cables according to media type or destination.

8 选项
Starting at $39.47 USD MSRP

为级联电缆线路创建逐渐弯曲。

51 选项
Starting at $162.93 USD MSRP

在水平级联电缆线路中逐渐弯曲并在电缆跑道运行的水平面上逐渐扫过。 设计用于符合最小弯曲半径要求的电缆(通常为电缆直径的4倍)。 由轻质1-1 / 2“x 3/8”(39.1mm x 9.53 mm)管状钢制成,适合标准电缆跑道。.

11 选项
Starting at $198.61 USD MSRP