13671-001
Raised Floor Grommet
Raised Floor Grommet; 8.25"W (210 mm) x 10.75"D (273 mm); 1 Each
$70.85
类型:
Rectangular Raised Floor Grommet
数量:
Each
面漆/ 颜色:
Black
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Raised Floor Grommet 概述

Chatsworth Products(CPI)Raised Floor Grommet设计用于密封数据中心活动地板环境中的新的或现有的电缆穿透。 分体式两件式设计允许沿着凸起的地砖的边缘安装。 这种方法不会“捕获”电缆,并且可以在不中断网络的情况下快速移除磁贴。

采用集成EPDM柔性膜的双层刷设计提供了卓越的密封性,可通过大大减少旁路气流来提高冷却效率。 与传统的仅刷式设计相比,这种EDPM层提供了更高水平的密封效果。

 

主要特点和优点​

  • 分体式设计不会捕获或破坏现有电缆,是新设备和改造应用的理想选择
  • 两层尼龙刷之间的EPDM膜在电缆束周围形成优异的密封
  • 耐用的密封材料不会因重复使用而破裂,撕裂或变形
  • 可提供单打或10箱纸箱
查看产品文档