46053-715
Universal Rack
Universal Rack; 19" EIA Two Post Rack; Two Top Bars; 8'H (2.4 m); 51U; Black
$708,20
Tipo:
Two Top Bars
Ancho:
19" (482.6 mm)
Acabado/ Color:
Black
Altura:
8' (2.4 m) 51U
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Universal Rack Descripción General

El Bastidor Universal es una solución de almacenamiento de alta resistencia para paneles de parcheo y conmutadores de red y puede utilizarse con entrepaños para sostener servidores de computadoras. El Bastidor Universal utiliza
menos espacio en el piso que un gabinete o un bastidor de cuatro postes. Utilice el Bastidor Universal en salas de telecomunicaciones o salas de equipos para ahorrar espacio en el piso y sostener equipos pesados.

Caracteristicas Principales

  • Admite equipos de montaje en bastidor de 19” diseñados para el montaje en paneles de dos postes como los paneles de parcheo y los conmutadores de red, o para el uso con entrepaños para admitir servidores de computadoras.
  • Fácil colocación de los equipos o los entrepaños con espacios de montaje en bastidor marcados y numerados.
  • Fácil acoplamiento de equipos con orificios de montaje de equipos roscados y tornillos de montaje de equipos incluidos.
  • Se envía sin ensamblar en una sola caja; ensamblado de fijación con pernos fácil y rápido que dura menos de 10 minutos.
  • Estructura liviana de aluminio para facilitar el transporte y la colocación durante la instalación.
  • Acople los Organizadores de Cables Verticales de CPI al costado del bastidor a través de orificios preperforados.
  • Asegure el bastidor al piso rápidamente con un juego de instalación en pisos de hormigón, de madera o elevados utilizando orificios preperforados en el ángulo base.
Ver Documentación del Producto