46053-715
Universal Rack
Universal Rack; 19" EIA Two Post Rack; Two Top Bars; 8'H (2.4 m); 51U; Black
$708.20
类型:
Two Top Bars
宽度:
19" (482.6 MM)
面漆/ 颜色:
Black
高度:
8' (2.4 m) 51U
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Universal Rack 概述

高强度, 轻重量的 6061-T6 铝挤压结构, 有两个顶端角钢,使用坚固耐用的装配硬件,打造出的机架可承受较重的负载。
主要特点:

  • 支持19“机架安装设备,设计用于双柱面板安装,如配线架和网络交换机,或与支架一起使用以支持计算机服务器。
  • 易于定位的设备或货架带有标记和编号的机架安装空间。
  • 通过螺纹设备安装孔和附带的设备安装螺钉快速连接设备。
  • 在单个纸箱中提供未组装 - 快速简便的螺栓连接组装只需不到10分钟。
  • 轻质铝结构,便于在安装过程中进行运输和定位。
  • 集成接地,内置接地点,用于接地(接地)连接。
  • 通过预打孔将CPI垂直电缆管理器连接到机架侧面。
  • 使用混凝土,木材或活动地板安装套件,通过底角预冲孔将机架快速固定在地板上。
查看产品文档