Bastidores de dos postes
Los bastidores con estilo relé de CPI son líderes en la industria y admiten equipos y cableado con resistencia, estabilidad y durabilidad sin igual. 
Recursos
Relay Racks (3 Opciones de Productos)

El Bastidor Estándar es una solución de almacenamiento económica y de alta calidad para paneles de parcheo y conmutadores de red que utilizan menos espacio en el piso que un gabinete o un bastidor de cuatro postes.

12 opciones
Desde $262.67 USD MSRP

Features 6" deep upright mounting channels for MDF, IDF and other high capacity distribution frame applications. The additional rack depth provides extra room for high-density equipment and cable needs.

12 opciones
Desde $545.48 USD MSRP

El Bastidor Universal es una solución de almacenamiento de alta resistencia para paneles de parcheo y conmutadores de red y puede utilizarse con entrepaños para sostener servidores de computadoras.

342 opciones
Desde $472.89 USD MSRP