13911-703
Organizadores de Cables Verticales Bilaterales Velocity
Velocity Double-Sided Vertical Cable Managers; for 7'H (2.1 m) 45U Racks; 80.5"H (2045 mm) x 3.6"W (91 mm) x 16.4" (417 mm); Black
$348,13
Ancho:
3.6" (91 mm)
Altura:
80.5" (2045 mm)
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Organizadores de Cables Verticales Bilaterales Velocity Descripción General

El Organizador de Cables Velocity™ de CPI es una solución de organización de cables económica para uso diario en salas de telecomunicaciones, salas de equipos y espacios de laboratorio, y crea un completo paso vertical y horizontal para cableado de oficina y cables de conexión en los Sistemas de Bastidores de CPI.

El Organizador de Cables Vertical Bilateral Velocity incluye:

  • Cuatro secciones laterales verticales con guías para cables en forma de “T” con una separación de 1U

  • ​Cuatro paneles medios con puntos de sujeción para accesorios de organización de cables

  • Dos placas de unión utilizadas para ensamblar las secciones laterales superior e inferior

  • Cuatro cubiertas de altura media que se colocan a presión en las guías para cables en forma de “T”

  • Ocho pernos hexagonales, arandelas y tuercas de brida hexagonal M8 para asegurar los organizadores de cables al bastidor

Ver Documentación del Producto

Video

Organizadores de Cables Verticales Bilaterales Velocity