15640-236
Tomas Múltiples Básicas, Montaje Horizontal en Bastidor
Basic Power Strip; Horizontal Rack-Mount; 1U; 19"W (482.6 mm) and 23"W (584.2 mm); 1.8"D (46 mm); 220-250 Volt; Fase única Power Strip; 13 Amp; 3.3 kW; UK BS1363 Plug; Master Lighted Switch; (6) UK BS1363 13A; 10'L (3 m) Cord
$147,08
Voltios:
220-250V
Clavija:
UK BS1363
Fase:
Fase única
Tomacorrientes:
(6) UK BS1363 13A
Entrada Amperaje:
13A
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Tomas Múltiples Básicas, Montaje Horizontal en Bastidor Descripción General

Las regletas de enchufes básicos cuentan con un interruptor principal iluminado o un disyuntor térmico opcional y protección contra sobretensiones. Los disyuntores limitan la cantidad de corriente disponible para el equipo, mientras que la protección contra sobretensiones bloquea el voltaje excesivo del equipo. Ambas características son críticas con la línea de alimentación no acondicionada.


Beneficios y características

  • Distribuya la energía a varios dispositivos desde una sola conexión de energía

  • ​Elección de estilos de enchufes y salidas para adaptarse a los requisitos del sitio

  • Incluye soportes de montaje en rack horizontales de 19 "EIA y 23" WKey Features and Benefits

Ver Documentación del Producto