Tiras de energía
Los Power Strips distribuyen energía básica monofásica a múltiples equipos desde una sola conexión de energía y proporcionan características opcionales para la medición local.
Recursos
Basic (6 Opciones de Productos)
Product Type
Tipo de Producto

Provide metered power distribution into racks and cabinets allowing you to share a single power connection with multiple pieces of equipment.

44 opciones
Desde $253.61 USD MSRP

Basic Horizontal Power Strips with master lighted switch and international style outlets

25 opciones
Desde $115.62 USD MSRP

Las Tomas Múltiples de CPI ofrecen distribución de energía básica para bastidores y gabinetes y permiten compartir una conexión eléctrica individual con varios equipos.

8 opciones
Desde $190.94 USD MSRP

Las Tomas Múltiples de CPI ofrecen distribución de energía básica para bastidores y gabinetes y permiten compartir una conexión eléctrica individual con varios equipos

8 opciones
Desde $206.70 USD MSRP

Se monta en la parte superior, inferior o lateral dentro del Gabinete Cube-iT PLUS

8 opciones
Desde $144.49 USD MSRP

Se monta en bastidores de 19" EIA o 23" de ancho en soportes separadores de 6.75" de profundidad (172 mm).

8 opciones
Desde $155.59 USD MSRP