15640-236
Basic Horizontal Rack-Mount Power Strips
Basic Power Strip; Horizontal Rack-Mount; 1U; 19"W (482.6 mm) and 23"W (584.2 mm); 1.8"D (46 mm); 220-250 Volt; Single-Phase Power Strip; 13 Amp; 3.3 kW; UK BS1363 Input; Master Lighted Switch; (6) UK BS1363 13A; 10'L (3 m) Cord
$147.08
伏:
220-250V
插头:
UK BS1363
相位:
Single-Phase
插座:
(6) UK BS1363 13A
AMP:
13A
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Basic Horizontal Rack-Mount Power Strips 概述

基本电源板具有主照明开关或可选的热断路器和电涌保护。 断路器会限制设备可用的电流量,而电涌保护功能会阻止设备提供过多的电压。 这两个功能对于未调节的线路电源都至关重要。

主要特点和优势

  • 通过单个电源连接为多个设备分配电源
  • 选择插头和插座样式以符合现场要求
  • 包括19“ EIA和23” W水平机架安装支架
查看产品文档