Tomas Múltiples Básicas, Montaje Horizontal en Bastidor Descripción General
Las regletas de enchufes básicos cuentan con un interruptor principal iluminado o un disyuntor térmico opcional y protección contra sobretensiones. Los disyuntores limitan la cantidad de corriente disponible para el equipo, mientras que la protección contra sobretensiones bloquea el voltaje excesivo del equipo. Ambas características son críticas con la línea de alimentación no acondicionada.
Beneficios y características
-
Distribuya la energía a varios dispositivos desde una sola conexión de energía
-
Elección de estilos de enchufes y salidas para adaptarse a los requisitos del sitio
-
Incluye soportes de montaje en rack horizontales de 19 "EIA y 23" WKey Features and Benefits
Ver Documentación del Producto