12816-702
Basic Horizontal Rack-Mount Power Strips
Basic Power Strip; Horizontal Rack-Mount; 110-125 Volt; Single-Phase; 15 Amp; 1.4 kW; NEMA L5-15P; 1 x 20A Breaker; (8) 5-20R Outlets; 1U; Black
$131.21
伏:
110-125V
插头:
NEMA L5-15P
相位:
Single-Phase
插座:
(8) 5-20R
AMP:
15A
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Basic Horizontal Rack-Mount Power Strips 概述

基本电源板具有主照明开关或可选的热断路器和电涌保护。 断路器会限制设备可用的电流量,而电涌保护功能会阻止设备提供过多的电压。 这两个功能对于未调节的线路电源都至关重要。

主要特点和优势

  • 通过单个电源连接为多个设备分配电源
  • 选择插头和插座样式以符合现场要求
  • 包括19“ EIA和23” W水平机架安装支架
查看产品文档