Paso de Cables
Escalerilla porta cables
Support Products
Kit de Elevación del Paso de Cables para el Gabinete ZetaFrame
Add To Cart
Kit de Elevación del Paso de Cables para el Gabinete ZetaFrame
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Kit de Elevación del Paso de Cables para el Gabinete ZetaFrame
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Sostiene la Escalerilla Porta Cables de CPI o la Bandeja para Cables de Rejilla de Alambre Pemsa® Rejiband® sobre una fila continua del Gabinete ZetaFrame, lo que proporciona espacio adicional entre las partes superiores de los gabinetes y la escalerilla porta cables y las bandejas para cables.
Tres rangos de elevación incremental.
La versión de dos niveles admite dos niveles de escalerilla porta cables o bandeja para cables de rejilla de alambre.
El intervalo de soporte de la vía recomendado es de 5' (1.5 m).
Se fija a la vía superior del marco del Gabinete ZetaFrame. Coloque el paso para cables de adelante hacia atrás en la vía.
El juego incluye (1) par de soportes de elevación, todas las herramientas para sujetar los soportes al gabinete y todas las herramientas necesarias para sujetar la Escalerilla Porta Cables a los soportes de elevación.
Utilice la abrazadera de las partes (N/P 64010060-050; se piden por separado) para conectar la Bandeja para Cables de Rejilla de Alambre Pemsa Rejiband.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Tipo
1 Tier; 2"-3"H (50 mm-75 mm)
1 Tier; 10"-12"H (250 mm-300 mm)
1 Tier; 2"-3"H (50 mm-75 mm)
1 Tier; 4"-6"H (100 mm-150 mm)
2 Tier; 2"-3"H (50 mm-75 mm)
2 Tier; 4"-6"H (100 mm-150 mm)
Color
Black
Glacier White
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Tipo
1 Tier; 2"-3"H (50 mm-75 mm)
1 Tier; 10"-12"H (250 mm-300 mm)
1 Tier; 2"-3"H (50 mm-75 mm)
1 Tier; 4"-6"H (100 mm-150 mm)
2 Tier; 2"-3"H (50 mm-75 mm)
2 Tier; 4"-6"H (100 mm-150 mm)
Color
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
10
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Tipo
Color
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más