引发
Cable Pathway
Cable Runway
Support Products
布线通道连接套件,用于 ZetaFrame 机柜
Add To Cart
布线通道连接套件,用于 ZetaFrame 机柜
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
布线通道连接套件,用于 ZetaFrame 机柜
有用的下载和链接
产品信息
切纸
设计工具
概述
可支撑位于连续一排的 ZetaFrame 机柜上方的 CPI 布线通道或 Pemsa® Rejiband® 金属网格式缆线桥架, 在机柜顶部与缆线桥架和网格式桥架之 间 提供额外的空间。
三个范围的增量提升。
双层版本支持两层的布线通道或金属网格式缆线桥架。
建议的布线通道支撑范围为 5 英尺 (1.5 米)。
连接到 ZetaFrame 机柜支架的顶部轨道。 将布线通道从前向后定位到 轨道上
该套件包括(1)对升降支架、用于将支架连接到机柜的所有五金件以及 用于将缆线桥架连接到升降支架的所有必需五金件。
使用零件夹(P/N 64010060-050;单独订购)连接 Pemsa Rejiband 金 属网格式缆线桥架
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
类型
1 Tier; 2"-3"H (50 mm-75 mm)
1 Tier; 10"-12"H (250 mm-300 mm)
1 Tier; 2"-3"H (50 mm-75 mm)
1 Tier; 4"-6"H (100 mm-150 mm)
2 Tier; 2"-3"H (50 mm-75 mm)
2 Tier; 4"-6"H (100 mm-150 mm)
颜色
Black
Glacier White
Refine By
确认选择
重启
类型
1 Tier; 2"-3"H (50 mm-75 mm)
1 Tier; 10"-12"H (250 mm-300 mm)
1 Tier; 2"-3"H (50 mm-75 mm)
1 Tier; 4"-6"H (100 mm-150 mm)
2 Tier; 2"-3"H (50 mm-75 mm)
2 Tier; 4"-6"H (100 mm-150 mm)
颜色
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
10
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
类型
颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多