垂直理线器 ZetaFrame® 机柜
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
使用以下缆线管理配件分隔和整理网络缆线。

主要特点和优点:
  • 完全兼容空气挡板套件和扎线板
  • 销之间的开口与设备安装角规上的各个机架安装空间 (U) 齐。
  • 长或短塑料 T 形销选件
  • 角规后移距离:
    - 长销理线器为 7-1/4 (184 mm)
    - 短销理线器为 4-3/4 (121 mm)
  • 长销在每个 U 形空间最多可将 (48) 条缆线穿过开口
  • 短销在每个 U 形空间最多可将 (24) 条缆线穿过开口
  • 宽于 600 mm 的机柜理线器配备铰链压紧盖
  • 材料:铝板,销为黑色,铰链/闩锁为蓝色
  • 面漆:黑色或冰川白,销为黑色,铰链/闩锁为蓝色
  • 选择与机柜可用高度、宽度和颜色匹配的部件号
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (56 Product Options)
产品编号 机柜宽度 高度(U) 尺寸 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters