扎线板 ZetaFrame® 机柜
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
主要特点和优点:
  • 为小型线束创造简单、垂直的路径
  • 安装于机柜机架,不随安装角规调节深度;可紧贴垂直理线器安装
  • 包含:支架、线束转环和安装五金件
  • 可提供 3 种宽度:2-3/4 英寸 (70 mm) 宽、4.5 英寸 (115 mm)宽和 7 英寸 (178 mm) 宽
  • 2-3/4 英寸 (70 mm) 宽配有 (6) 个线束转环、4.5 英寸 (115 mm)宽 和 7 英寸 (178 mm) 宽配有 (12) 个线束转环
  • 专利线束转环可实现对线束的快速安装、拆卸和调整
  • 选择每个机柜高度和颜色的部件号
  • 材料:钢;线束转环为塑料材质
  • 面漆:黑色或冰川白;线束转环为蓝色
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (24 Product Options)
产品编号 机柜宽度 颜色 高度(U) 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters