Cable Lashing Manager
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

Cable Lashing Manager为多个电缆束创建一个简单的垂直通道,并具有多个连接点,用于在N系列TeraFrame Gen 3网络机柜中配合CPI Saf-T-Grip®带或拉链固定缆线。 用于支撑机柜侧面的网线。

主要特点和优点

  • 安装在框架上,可以独立于设备安装导轨进行深度调节
  • 两种尺寸:超薄和宽
  • 超薄管理器为5“W(130 mm),有三个垂直立柱连接点,用于1.5”(38 mm)直径电缆束,5in²(3200mm²)电缆填充区域
  • 宽管理器为9.8“W(250 mm),具有五列垂直连接点,用于1.5”(38 mm)直径电缆束,9.8in²(6320mm²)电缆填充区域
  • 包括:支架和安装硬件,单独订购Saf-T-Grips或电缆扎带
  • 材质:钢
  • 表面处理:黑色或冰川白色
  • 选择部件号以匹配机柜的可用高度和颜色
探索产品选项
Refine By
Refine By
  • 宽度
  • 高度
  • 面漆/ 颜色
Explore Sizes & Options (44 Product Options)
产品编号 宽度 高度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters