BICSI & ANSI/TIA Primary Bonding Busbars
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
CPI 40153 系列 ICT一次级联铜排(PBB)为ICT 级联主干结构、设备和建筑物的接地电极系统提供了一个中心连接点。所有 CPI 级联铜排均经 UL 认证。根据 ANSI/BICSI N3-20 和 ANSI/TIA-607 标准的建议,铜排上的孔型可容纳双孔接地片。绝缘子使接地铜排与墙壁或其他安装表面绝缘,由此控制电流通路。
  • 安装托架由高质量 300 系列不锈钢制成,安装孔直径为 3/8 英寸(9.53 毫米),间距为 5.75 英寸(146.1毫米)。
  • 铜排安装在墙壁、地板或天花板上。
  • 装运前预先装配
  • 单独销售
  • UL 认证,文件 E236184,类别:KDER(美国),KDER7(加拿大)
  • 还可提供带接地片组件的铜排总成
  • 其它配置可按需提供
每组铜排包括:
  • (1) 个铜排
  • (2) 个绝缘子
  • (2) 个固定托架
  • (4) 个带 Torx T-45 梅花头的不锈钢螺栓
  • 单独订购安装硬件
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
产品编号 宽度 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters