13930-702
Velocity® Horizontal Cable Manager
Velocity Horizontal Cable Manager; Single-Sided; 2U x 19"W x 5.9"D (150 mm); Black
$74.60
高度:
3.5" (88.9 mm) 2U
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Velocity® Horizontal Cable Manager 概述

Velocity® 缆线管理是一种经济实惠的、可在电信机房、设备机房和实验室内日常使用的缆线管理解决方案,为 CPI 机柜系统上的前端缆线和网络跳线形成一个全面的垂直和水平路线路径。

主要特点

  • 无需工具即可快速且轻松地装配
  • 压紧盖可保护缆线(包含)
  • 提供两种高度:1U、2U
  • 每个理线器包括:
    • 一个 19” 宽 EIA 机架安装理线器,配有 T 型缆线导管
    • 一个封盖,可扣合到 T 型缆线导管
    • 四个 #12-24 x 1” 机架安装螺丝和四个 M6 x 25 mm 机架安装螺丝
查看产品文档

视频

Velocity® Horizontal Cable Manager